Publicar produtos
Front-mounted external venetian blind R10
Front-mounted external venetian blind R10
Front-mounted external venetian blind R10
Front-mounted external venetian blind R10

    Front-mounted external venetian blind R10

    Traduzido por Google,
    As persianas venezianas externas frontais R10 são um sistema de proteção solar externo composto por lâminas horizontais conectadas que proporcionam proteção térmica, controle do ofuscamento e privacidade visual com visibilidade ajustável. O sistema é estável e possui uma caixa de alumínio extrudado. O conjunto de lâminas fica alojado em uma caixa de alumínio localizada em frente à janela. Uma persiana rolô com tela mosquiteira é integrada como padrão, dentro dos limites de construção.

    Flexivelmente ajustável

    Opaco por fora, mas com vista para o exterior por dentro: o sistema de proteção solar externo, composto por lâminas horizontais conectadas, combina proteção térmica, controle do brilho e privacidade visual com uma vista ajustável para o exterior.

    Universal

    Ideal para novas construções, reformas e renovações: instalado em frente à janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção – discretamente embutido no gesso ou com uma caixa visível como um recurso de design.

    Economiza espaço

    Ideal para alturas convencionais de janelas e portas em edifícios residenciais: a caixa com armazenamento especial para o conjunto de lâminas garante um alojamento compacto do conjunto de persianas venezianas externas em frente à janela e traz o máximo de luz possível para o ambiente.

    Pré-montado

    Sistemas montados frontalmente em um design compacto: a caixa com o conjunto de lâminas já pré-montado é colocada nos trilhos de guia e montada na frente da janela como uma unidade.

    Protegido contra insetos como padrão

    Persiana mosquiteira integrada na caixa profunda dentro dos valores limite de construção como padrão.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Extruded external venetian blind box
      • energy efficient: no thermal bridges (due to the box being seated IN FRONT OF the window)
      • Deep box with integrated insect screen roller blind
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFront-mounted-external-venetian-blind-R10
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds