Publicar produtos
Awning window system FSM with easyZIP guidance
Awning window system FSM with easyZIP guidance
Awning window system FSM with easyZIP guidance
Awning window system FSM with easyZIP guidance
Awning window system FSM with easyZIP guidance

    Awning window system FSM with easyZIP guidance

    Traduzido por Google,
    Os sistemas de janelas de toldo com guia easyZIP são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido de toldo enrolado e desenrolado em um eixo e guiado lateralmente de forma confiável em um trilho easyZIP. O tecido do toldo é pré-montado em um painel de cobertura plano de alumínio com design dobrado. Otimizada para integração em sistemas de isolamento e acabamento externos, esta solução também pode ser instalada de forma visível em frente à janela ou fachada.

    Acentuação discreta

    Sombreamento de edifícios eficaz e elegante: os sistemas de janelas de toldo são um sistema de proteção solar externo à prova de intempéries, com tecido de toldo que é enrolado e desenrolado em um eixo e guiado lateralmente em um trilho easyZIP.

    Confiável

    Princípio easyZIP: O tecido do toldo é guiado com segurança no trilho-guia – para máxima estabilidade contra o vento de até 150 km/h (dependendo do design do produto e da situação de instalação) e escurecimento ideal.

    Discreto

    Trilhos de guia extremamente finos: quando o toldo é abaixado, são criadas áreas completamente fechadas e homogêneas, sem nenhuma abertura lateral de luz – ideal como parte de um projeto de construção esbelto.

    Sem costura

    Baixa profundidade de instalação: O painel de cobertura de alumínio adapta-se às dimensões do tecido do toldo, incluindo a longarina, e integra-se discretamente à estrutura. A longarina retrai-se completamente para dentro do painel de cobertura, criando uma bela aparência. O conector de encaixe desaparece na longarina.

    Amplamente aplicável

    Flexível: O sistema de proteção solar de alta qualidade é usado dentro do sistema de isolamento e acabamento externo, mas também pode ser integrado em poços existentes ou fixado visivelmente na fachada.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4500 mm

      Keyfacts:

      • Wind-stable easyZIP guidance
      • Folded cover panel
      • No cover panel bracket required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAwning-window-system-FSM-easyZIP-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds