Publicar produtos
Awning window system FSM as markisolette
Awning window system FSM as markisolette
Awning window system FSM as markisolette
Awning window system FSM as markisolette
Awning window system FSM as markisolette

    Awning window system FSM as markisolette

    Traduzido por Google,
    Sistemas de janelas de toldo, como o Markisolette, são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido de toldo enrolado e desenrolado em um eixo. A guia lateral é equipada com um sistema de projeção que inclina automaticamente a parte inferior do tecido do toldo quando este é abaixado. O tecido do toldo é pré-montado em um painel de cobertura plano de alumínio, com design dobrável. Otimizada para integração em sistemas de isolamento e acabamento externos, esta solução também pode ser instalada de forma visível em frente à janela ou fachada.

    Protegido, dobrável

    Sistema de proteção solar e visão desobstruída com efeito de inclinação: a parte superior do tecido do toldo protege contra o calor, olhares indiscretos e oferece controle do brilho. A parte inferior se desdobra e garante uma visão desobstruída para fora.

    Incomum

    Detalhes variados na fachada: o tecido inclinado do toldo transforma sua fachada em um chamariz. A combinação com toldos verticais cria uma aparência única.

    Amplamente aplicável

    Flexível: O sistema de proteção solar de alta qualidade é usado dentro do sistema de isolamento e acabamento externo, mas também pode ser integrado em poços existentes ou fixado visivelmente na fachada.

    Sem costura

    Baixa profundidade de instalação: O painel de cobertura de alumínio adapta-se às dimensões do tecido do toldo, incluindo a longarina, e integra-se discretamente à estrutura. A longarina retrai-se completamente para dentro do painel de cobertura, criando uma bela aparência. O conector de encaixe desaparece na longarina.

    Pré-montado

    Fácil instalação: O design compacto e o sofisticado processo de manuseio reduzem o tempo de instalação. A fixação é feita em uma única etapa, juntamente com os trilhos-guia.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Projection system
      • Folded cover panel
      • No cover panel bracket required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAwning-window-system-FSM-markisolette
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds