Publicar produtos
Basic shaft awning with rail guidance
Basic shaft awning with rail guidance
Basic shaft awning with rail guidance
Basic shaft awning with rail guidance

    Basic shaft awning with rail guidance

    Traduzido por Google,
    Os toldos de eixo básico guiados por trilhos são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido enrolado e desenrolado em um eixo. O tecido do toldo é guiado para dentro dos trilhos-guia com o trilho final (deixando uma folga entre o tecido do toldo e a guia). A instalação é feita usando os consoles de eixo de tecido no eixo no local ou um painel de cobertura no local.

    Acentuando

    Sombreamento de edifícios eficaz e elegante: Os toldos de poço básicos são um sistema de proteção solar externo à prova de intempéries, com tecido de toldo que é enrolado e desenrolado em um poço e guiado lateralmente.

    Clássico

    Guiado com segurança: a orientação lateral comprovada com trilhos de guia garante alta estabilidade e funcionamento confiável em condições de vento.

    Integrável

    Aproveite ao máximo as condições no local: os sistemas de poços são adequados para instalação em poços ou caixas de verga no local.

    Invisível

    Integrado discretamente à estrutura do edifício: quando levantado, o sistema de proteção solar desaparece no poço.

    Sólido

    Sistema confiável: os toldos básicos do poço são fixados no poço no local usando os consoles de poço de tecido.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx3500 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Rail-guided external venetian blinds
      • Without box
      • Fixation via consoles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasic-shaft-awning-rail-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds