Publicar produtos
External venetian blind window system FSR with cable guidance
External venetian blind window system FSR with cable guidance
External venetian blind window system FSR with cable guidance
External venetian blind window system FSR with cable guidance
External venetian blind window system FSR with cable guidance

    External venetian blind window system FSR with cable guidance

    Traduzido por Google,
    Os sistemas de persianas venezianas externas guiadas por cabo são um sistema de proteção solar externo composto por lâminas horizontais conectadas, proporcionando proteção térmica, controle do ofuscamento e privacidade visual com uma visão ajustável para o exterior. A orientação lateral utiliza cabos de tensão finos nos quais as lâminas e os trilhos finais são guiados. O conjunto de lâminas é pré-montado em um painel de cobertura plano de alumínio com design dobrável. Otimizada para integração em sistemas de isolamento e acabamento externos, esta solução também pode ser posicionada de forma visível em frente à janela ou fachada.

    Flexivelmente ajustável

    Opaco por fora, mas com vista para o exterior por dentro: o sistema de proteção solar externo, composto por lâminas horizontais conectadas, combina proteção térmica, controle de brilho e privacidade visual com uma vista ajustável para o exterior.

    Sem costura

    Baixa profundidade de instalação: O painel de cobertura de alumínio adapta-se às dimensões da ripa e à altura do conjunto de ripas, integrando-se discretamente à estrutura. O conjunto de ripas fica completamente alojado no painel de cobertura, mesmo em alturas maiores. O conector de encaixe desaparece no painel de cobertura.

    Economiza espaço

    A guia de cabos economiza espaço e pode ser integrada a praticamente qualquer fachada. Os cabos de tensão laterais e finos guiam as ripas com segurança sobre o trilho final.

    Flutuante

    Aparência leve: A combinação do painel de cobertura embutido no gesso e a passagem dos cabos parecem estar flutuando.

    Sólido

    Alto grau de pré-montagem: O design sofisticado, com um conjunto de ripas pré-montado, reduz o tempo de instalação. Os suportes de montagem são utilizados para fixação na estrutura. Os suportes para cabos de tensão fixam a guia lateral dos cabos.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Simple integration
      • Slender appearance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExternal-venetian-blind-window-system-FSR-cable-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds