Publicar produtos
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70

    Pergola awning Perea P70

    Traduzido por Google,
    Os toldos de pérgola Perea P70 são sistemas de proteção solar têxteis à prova de chuva, com postes e tecnologia inovadora de pregas, nos quais o tecido é enrolado e desenrolado em um eixo e estendido e retraído em trilhos de guia.

    Plissado

    Design extravagante: o tecido do toldo dobra quando retraído, criando uma aparência sofisticada.

    Expansivo

    Para espaços privados e comerciais: Ótima tensão do tecido e estabilidade ao vento graças aos perfis de reforço móveis.

    Resistente às intempéries

    Relaxe apesar da chuva e do vento: tecidos translúcidos e à prova de chuva, combinados com uma função de drenagem definida, permitem que você passe mais tempo ao ar livre, mesmo com mau tempo.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx6000 mm
      Order depth mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area sun shading systems and weather protection for both private and commercial areas
      • Counter-pull unit with extravagant pleating technology
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPergola-awning-Perea-P70
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)4500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds