Publicar produtos
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60

    Pergola awning Perea P60

    Traduzido por Google,
    Os toldos de pérgola Perea P60 são sistemas de proteção solar têxteis, à prova de chuva, com hastes, nos quais o tecido é enrolado e desenrolado em um eixo e estendido em trilhos de guia.

    Proteção contra chuva

    Um pátio seco garantido: o tecido à prova de chuva com malha de PVC integrada, uma calha de drenagem integrada e drenagem de águas pluviais no poste drenam a água de forma controlada.

    Delgado e estável

    Alta estabilidade ao vento graças ao sistema patenteado secudrive® e ao perfil de reforço fixo.

    Durável

    Mais proteção, menos sujeira: o pano desaparece no painel de cobertura da abertura quando retraído.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:

      Order width mx6000 mm
      Order depth mx5000 mm

      Keyfacts:

      • Slender pergola awning for use as sun shading system and rain protection
      • Cleverly integrated drainage options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPergola-awning-Perea-P60
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)4500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds