Publicar produtos
Slat roof Lamaxa L60
Slat roof Lamaxa L60
Slat roof Lamaxa L60
Slat roof Lamaxa L60
Slat roof Lamaxa L60

    Slat roof Lamaxa L60

    Traduzido por Google,
    Os telhados de ripas Lamaxa L60 são uma solução de cobertura que consiste em ripas pivotantes que podem ser independentes ou instaladas na parede da casa, oferecendo proteção contra o sol e a chuva durante quase todo o ano.

    Uso durante todo o ano

    Proteção em todas as condições climáticas: Dependendo do tipo, a incidência de luz pode ser ajustada em vários níveis com as lâminas giratórias – até um fechamento completo e à prova de intempéries do teto de lâminas.

    Seco

    Secura garantida: Drenagem controlada através de calhas pluviais integradas e drenagem no poste.

    Personalizável

    Pode ser equipado individualmente de acordo com a preferência pessoal com diversos extras opcionais adequados para adaptação, como iluminação LED e RGB integrada, toldos integrados com orientação easyZIP, armações de guilhotina ou aquecedores radiantes.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4750 mm
      Order length mx6330 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area, sun shading and weather protection system with pivotable slats
      • Easy operation via smartphone, WMS Hand-held transmitter or tablet
      • Wide range of accessories such as integrated LED strips, Design radiant heaters and much more.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlat-roof-Lamaxa-L60
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)5038
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds