Publicar produtos
External venetian blind window system FSR with rail guidance
External venetian blind window system FSR with rail guidance
External venetian blind window system FSR with rail guidance
External venetian blind window system FSR with rail guidance
External venetian blind window system FSR with rail guidance

    External venetian blind window system FSR with rail guidance

    Traduzido por Google,
    Os sistemas de persianas venezianas externas com trilhos são um sistema de proteção solar externo composto por lâminas horizontais conectadas, proporcionando proteção térmica, controle do ofuscamento e privacidade visual com visibilidade ajustável. O conjunto de lâminas é pré-montado em um painel de cobertura plano de alumínio, com design dobrável. Otimizada para integração em sistemas de isolamento e acabamento externos, esta solução também pode ser instalada de forma visível em frente à janela ou fachada.

    Sem costura

    Baixa profundidade de instalação: O painel de cobertura de alumínio é adaptado às dimensões da ripa e à altura do conjunto de ripas. O conjunto de ripas é completamente alojado no painel de cobertura, mesmo em alturas maiores. O conector de encaixe desaparece no painel de cobertura.

    Clássico

    Guiado com segurança: o guiamento por trilhos é o clássico entre as versões de guiamento. A guia lateral confiável proporciona ótima estabilidade em condições de vento, boa redução de ruído e um movimento de baixo desgaste das lâminas sobre os pinos-guia.

    Adaptável de forma ideal

    Combinação perfeita: as dobras individuais dos painéis de cobertura podem ser integradas a qualquer situação no local.

    Protegido contra insetos

    Aprimoramento de funções de fábrica: a tela mosquiteira opcional oferece proteção eficaz contra insetos quando suas janelas e portas estão abertas.

    Pré-montado

    Alto grau de pré-montagem: O design sofisticado, com um conjunto de ripas pré-montado, reduz o tempo de instalação. Os trilhos-guia são utilizados para fixação na estrutura.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Simple integration
      • High wind stability
      • Front sides of guide profiles can be entirely plastered
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExternal-venetian-blind-window-system-FSR-rail-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds