Publicar produtos
Fabric roof Lamaxa L50 Tex
Fabric roof Lamaxa L50 Tex

    Fabric roof Lamaxa L50 Tex

    Traduzido por Google,
    O sistema de cobertura de ripas Lamaxa L50 Tex é um telhado esbelto, independente ou montado na parede da casa, com um tecido de proteção solar móvel. É possível acoplar com ripas L50.

    Protetora

    O sombreamento pode ser regulado ao longo do caminho do produto do telhado e as aberturas de luz laterais são evitadas graças à orientação secudrive® testada e comprovada.

    À moda

    Sistema inteligente de proteção solar como chamariz: o sistema de teto de ripas Lamaxa com tecido impressiona pelo seu design elegante. Uma ampla gama de cores de estrutura e tecido torna a combinação um elemento de design funcional.

    Combinado

    Toque de elegância com variedade: a combinação de diferentes sistemas de cobertura, como o L50 Tex com tecido e o L50 com ripas, gera diferentes efeitos de iluminação e cria uma atmosfera variada e personalizada. O espaço pode ser utilizado de forma mais versátil.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:

      Order width mx4500 mm
      Order length mx6000 mm
      Order height mx2800 mm

      Keyfacts:

      • Available as pure sun shading system 
      • Broad range of fabric and frame colours
      • The L50 Tex fabric roof can be combined with the L50 Lamaxa slat roof 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFabric-roof-Lamaxa-L50-Tex
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)4500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds