Publicar produtos
Front-mounted awning with easyZIP guidance
Front-mounted awning with easyZIP guidance
Front-mounted awning with easyZIP guidance
Front-mounted awning with easyZIP guidance
Front-mounted awning with easyZIP guidance

    Front-mounted awning with easyZIP guidance

    Traduzido por Google,
    Os toldos frontais com guia easyZIP são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido enrolado e desenrolado em um eixo e guiado lateralmente de forma confiável em um trilho easyZIP. O sistema é estável e compacto e possui uma caixa feita de alumínio extrudado. O tecido do toldo fica alojado em uma caixa de alumínio localizada em frente à janela.

    Expansivo

    Solução para frentes de janelas largas: Com a caixa robusta e compacta feita de alumínio extrudado, o toldo protege frentes de janelas de até 6 metros de largura ou altura e uma área de até 18 m².

    Compactar

    Ideal para novas construções, reformas e renovações: instalado em frente à janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção. A pequena caixa compacta pode ser discretamente embutida no gesso de edifícios tombados e reformas, ou integrada a uma caixa visível para criar um elemento de design.

    Discreto

    Trilhos de guia extremamente finos: quando o toldo é abaixado, são criadas áreas homogêneas e completamente fechadas, sem nenhuma abertura de luz lateral – ideal para fachadas de travessas e montantes ou projetos de construção esbeltos.

    Confiável

    Princípio easyZIP: O tecido do toldo é guiado com segurança no trilho-guia – para máxima estabilidade contra o vento de até 150 km/h (dependendo do design do produto e da situação de instalação) e escurecimento ideal.

    Pré-montado

    Sistemas de montagem frontal em design compacto: a caixa com o toldo já embutido e enrolado é fixada aos trilhos-guia e montada na frente da janela como uma unidade. Não é necessária fixação separada da caixa.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx6000 mm
      Order height mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Wind-stable easyZIP guidance
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFront-mounted-awning-easyZIP-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds