Publicar produtos
Front-mounted awning with rail guidance
Front-mounted awning with rail guidance
Front-mounted awning with rail guidance
Front-mounted awning with rail guidance

    Front-mounted awning with rail guidance

    Traduzido por Google,
    Os toldos guiados por trilhos e montados frontalmente são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido enrolado e desenrolado em um eixo. O tecido do toldo é guiado para dentro dos trilhos-guia com o trilho final (deixando um espaço entre o tecido e a guia). O tecido do toldo é alojado em uma caixa de alumínio extrudado localizada em frente à janela.

    Bem sombreado

    Sombreamento de grande área em uma frente ampla: com a caixa robusta e compacta feita de alumínio extrudado, o toldo protege frentes de janelas de até 4 metros de largura.

    Compactar

    Ideal para novas construções, reformas e renovações: instalado em frente à janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção. A pequena caixa compacta pode ser discretamente embutida no gesso de edifícios tombados e reformas, ou integrada a uma caixa visível para criar um elemento de design.

    Clássico

    Guiado com segurança: a orientação lateral comprovada com trilhos de guia garante alta estabilidade e funcionamento confiável em condições de vento

    Pré-montado

    Sistemas de montagem frontal em design compacto: a caixa com o toldo já embutido e enrolado é fixada aos trilhos-guia e montada na frente da janela como uma unidade. Não é necessária fixação separada da caixa.

    Criativo

    Combinações de cores individuais para um design de fachada atraente: Ampla gama de cores disponível para componentes de alumínio com revestimento em pó. Mais de 300 designs da coleção de toldos WAREMA podem ser selecionados para os tecidos dos toldos.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Rail-guided external venetian blinds
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFront-mounted-awning-rail-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds