Publicar produtos
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70

    Sun sail Sonea S70

    Traduzido por Google,
    O Sonea S70 é um sistema de proteção solar têxtil para grandes áreas, com tecido esticado sobre cabos em postes. O tecido, com formato simétrico, assimétrico ou triangular, é enrolado por motor em um ou ambos os lados – independente ou montado na fachada.

    Motorizado

    Conforto operacional com segurança: O acionamento com controle integrado no eixo de tecido retrai a vela solar automaticamente em caso de ventos fortes.

    Estável ao vento

    Alta estabilidade, mesmo com ventos fortes: O mecanismo com polia no poste de extensão amortece os golpes de rajadas fortes.

    Elegante

    Corte radial: Os formatos simétricos, assimétricos ou triangulares dos tecidos adaptam-se às circunstâncias e necessidades.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx9000 mm

      Keyfacts:

      • Excellent design for gardens and patios
      • Triangular fabrics with symmetrical or asymmetrical fabric possible
      • Easy to operate via hand-held transmitter
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSun-sail-Sonea-S70
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3500
    • Largura (mm)4500
    • Profundidade (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds