Publicar produtos
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View

    Glass roof Lamaxa L50 View

    Traduzido por Google,
    O sistema de telhado de ripas Lamaxa L50 View é um telhado fino com vidro, independente ou montado na parede da casa, e fornece proteção contra intempéries durante quase todo o ano. Em combinação com um toldo de jardim de inverno interno ou externo, o Climara também é um sistema eficaz de proteção solar.

    Focado em design

    Proteção contra intempéries durante todo o ano com estilo: a Cubic Line oferece o teto cúbico mais fino do mercado, complementado por suportes perfeitamente coordenados e um toldo personalizado.

    Expansivo

    Grande área protegida com muita luz: o teto de vidro autoportante cobre áreas de até 6 m de largura e 4,5 m de comprimento - com 4 postes ou com 2 postes quando conectado à parede.

    Adições opcionais

    Proteção lateral e iluminação como complemento prático: a integração nivelada de sistemas de correr de vidro, persianas de correr ou GranTex têxtil com guia easyZIP protege a área envidraçada de olhares indiscretos, vento e intempéries. LEDs embutidos na viga iluminam a área de forma ideal.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx7000 mm
      Order length mx4500 mm
      Order height mx2700 mm

      Keyfacts:

      • Free-standing glass roof or glass roof installed on the house wall as year-round weather protection
      • Cubic glass roof with internal or external conservatory awning as an effective sun shading system
      • The L50 View creates a bright atmosphere even in bad weather
      • Bright, light-flooded atmosphere
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGlass-roof-Lamaxa-L50-View
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)4500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds