Publicar produtos
Pergola awning Perea P20
Pergola awning Perea P20
Pergola awning Perea P20
Pergola awning Perea P20
Pergola awning Perea P20

    Pergola awning Perea P20

    Traduzido por Google,
    Os toldos de pérgola Perea P20 são sistemas de proteção solar têxtil com hastes, nos quais o tecido é enrolado e desenrolado em um eixo e estendido em um trilho-guia.

    Delgado

    Graças à construção fina, o toldo de pérgola parece particularmente fino.

    Moderno

    O design quadrado combina harmoniosamente com a arquitetura cúbica.

    Estável

    Funcional e elegante: com a tecnologia secudrive®, o tecido corre firme e seguro no trilho - um perfil de reforço fixo ou móvel tensiona adicionalmente o tecido.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx6500 mm
      Order depth mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Very slender appearance
      • Cubic modern design
      • Wind-stable sun shading system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPergola-awning-Perea-P20
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)4500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores