Publicar produtos
Slat roof Lamaxa L50
Slat roof Lamaxa L50
Slat roof Lamaxa L50
Slat roof Lamaxa L50
Slat roof Lamaxa L50

    Slat roof Lamaxa L50

    Traduzido por Google,
    O telhado de ripas Lamaxa L50 é uma solução de cobertura esbelta, independente ou instalada na parede da casa, composta por ripas pivotantes que oferecem proteção solar e contra intempéries durante quase todo o ano.

    Uso durante todo o ano

    Proteção em todas as condições climáticas: Dependendo do tipo, a incidência de luz pode ser ajustada em vários níveis com as lâminas articuláveis ​​– até o fechamento completo do teto de lâminas.

    Limpar

    Aparência limpa: o motor está perfeitamente integrado na ripa central de alumínio.

    Extensível

    Privacidade visual lateral confiável e proteção contra o vento: o GranTex com orientação easyZIP pode ser instalado no topo de qualquer uma das quatro seções Lamaxa para sombreamento vertical.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4500 mm
      Order length mx6020 mm
      Order height mx2700 mm

      Keyfacts:

      • The slat position can be adjusted according to the position of the sun
      • Wide range of stylish and innovative accessory options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlat-roof-Lamaxa-L50
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)4700
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds