Publicar produtos
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance
Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance

    Top-mounted awning for new buildings NA-MA with easyZIP guidance

    Traduzido por Google,
    Os toldos de montagem superior para novas construções com guia easyZIP são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido de toldo enrolado e desenrolado em um eixo e guiado lateralmente de forma confiável em um trilho easyZIP. A caixa preenchida com espuma, com espessura de alvenaria, está localizada na parte superior do caixilho da janela e inserida na abertura da parede juntamente com a janela. Os toldos de montagem superior são ideais para novos projetos de construção e reformas de grande porte.

    Discreto

    Transições fluidas: a nova caixa montada no topo do edifício é embutida em gesso por fora e por dentro para se misturar discretamente à estrutura da fachada.

    Econômico

    Uma única fonte: o sistema montado na parte superior é fixado à janela e instalado junto com ela em apenas uma etapa.

    Combinado de forma inteligente

    O trilho-guia com console de rolamento e tecido do toldo é girado para dentro da abertura da caixa e fixado ao batente da janela.

    Discreto

    Visual moderno e contemporâneo: áreas homogêneas e niveladas quando abaixadas. Os trilhos-guia estreitos podem ser totalmente rebocados.

    Confiável

    Princípio easyZIP: O tecido do toldo é guiado com segurança no trilho-guia – para máxima estabilidade contra o vento de até 150 km/h (dependendo do design do produto e da situação de instalação) e escurecimento ideal.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3100 mm

      Keyfacts:

      • Wind-stable easyZIP guidance
      • Box for masonry
      • Inspection access outside, shaft depth 80 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTop-mounted-awning-for-new-buildings-NA-MA-easyZIP
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds