Publicar produtos
Top-mounted external venetian blind AU-RA
Top-mounted external venetian blind AU-RA
Top-mounted external venetian blind AU-RA
Top-mounted external venetian blind AU-RA
Top-mounted external venetian blind AU-RA

    Top-mounted external venetian blind AU-RA

    Traduzido por Google,
    As persianas venezianas externas de montagem superior (AU-RA) são um sistema de proteção solar externo composto por lâminas horizontais conectadas que proporcionam proteção térmica, controle do ofuscamento e privacidade visual com uma vista ajustável para o exterior. O sistema compacto e econômico, com caixas plásticas, está localizado acima do caixilho da janela. Caixas, trilhos-guia e janelas são instalados juntos. São adequadas para novos projetos de construção e reformas de grandes áreas, ou podem ser instaladas em vãos de janelas existentes ao substituir uma janela.

    Flexivelmente ajustável

    Opaco por fora, mas com vista para o exterior por dentro: o sistema de proteção solar externo, composto por lâminas horizontais conectadas, combina proteção térmica, controle de brilho e privacidade visual com uma vista ajustável para o exterior.

    Custo otimizado

    Sistema de montagem superior acessível: a persiana veneziana externa de montagem superior AU-RA, com custo otimizado, é adequada para novas construções e reformas.

    Compactar

    Sistema de caixa de plástico: Os componentes de plástico são resistentes aos raios UV e às intempéries. A caixa compacta é integrada à fina abertura da janela, juntamente com a janela. Ela pode ser visível do lado de fora, em plástico branco, integrada a uma tampa frontal de alumínio, ou oculta como uma base de gesso. O interior é sempre do tipo base de gesso.

    Econômico

    Uma única fonte: o sistema montado na parte superior é fixado à janela e instalado junto com ela em apenas uma etapa.

    Aparência uniforme

    Combinações entre sistemas: Os modelos de persianas venezianas externas AU-RA e as persianas de enrolar AU-RO, com montagem superior, apresentam caixas com aparência uniforme. Quando combinadas, criam uma fachada harmoniosa com sistemas de proteção solar adequados ao uso específico do ambiente.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Inspection access from outside
      • Rail guidance
      • Can be perfectly combined with top-mounted roller shutters AU-RO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTop-mounted-external-venetian-blind-AU-RA
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds