Publicar produtos
Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD
Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD
Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD
Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD

    Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD

    Traduzido por Google,

    expansivo
    Solução para frentes amplas: Com a robusta e compacta caixa em alumínio extrudido, o toldo sombreia frentes de janelas até 6 metros de largura ou altura e uma área até 18 m².

    Compactar
    Ideal para novas construções, retrofits e reformas: Instalado na frente da janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção. A pequena caixa compacta pode ser embutida discretamente em gesso em edifícios tombados e reformas ou integrada a uma caixa visível para criar um recurso de design.

    Discreto
    Trilhos de guia extremamente finos: Quando o toldo é abaixado, completamente fechado, áreas homogêneas sem quaisquer lacunas de luz laterais são criadas - ideal para fachadas de montantes e travessas ou design de edifícios esguios.

    Confiável
    Princípio easyZIP: O tecido é guiado de forma confiável no trilho-guia - para máxima estabilidade ao vento de até no máx. 150 km/h e redução de luminosidade ideal.

    Pré-montado
    Sistemas de montagem frontal em design compacto: A caixa com o tecido já embutido e enrolado é colocada nos trilhos-guia e montada na frente da janela como uma unidade. Nenhuma fixação de caixa separada é necessária.

    SOFTLINE 82
    SOFTLINE 82 satisfaz os mais exigentes requisitos de segurança, isolamento e funcionalidade. Sua geometria de perfil aprimorada termicamente o torna extremamente eficaz como barreira térmica. Acrescente a isso a comprovada qualidade de construção VEKA com espessuras de parede em conformidade com RAL Classe A, e você terá toda a estabilidade e inovação de que precisa - tornando o SOFTLINE 82 ideal para criar grandes soluções do chão ao teto que atendem às mais altas demandas estruturais.


    Especificação
    • Construction limit value of front-mounted awnings

      maximum order width6000 mm
      maximum order height6000 mm
      maximum area
      18 m²

      Product properties

      • Wind-stable easyZIP guidance
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafront-mounted-awnings-zip-Two-part-window
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-04-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas

    Produtos parecidos