Os preventores de refluxo do conjunto de válvula de retenção dupla série 007 incluem um sensor de congelamento para uso com a tecnologia SentryPlus Alert® para monitorar a temperatura próxima do ponto de congelamento. Ativado por um kit de conexão adicional, o sensor aciona alertas para ajudar o pessoal da instalação a reduzir danos ao equipamento e reparos que podem resultar de condições climáticas frias. Para aplicações de gerenciamento de edifícios ou irrigação.
Esta série foi projetada para evitar que o refluxo de água contaminada entre no abastecimento de água potável. Corpo da válvula em bronze (1/2 a 2 IN). Fácil de manter e servir. Ideal em conexões cruzadas referenciadas identificadas como aplicações que não representam riscos à saúde. Verifique com as autoridades de inspeção locais os requisitos de instalação. Pressão máxima de trabalho: 175 psi (12,06 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |