Publicar produtos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert

    3.7 de 5 estrelas3.7(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Série LF909-FS O grande preventor de refluxo do conjunto de válvula de pressão reduzida foi projetado para evitar o fluxo reverso de líquidos em um sistema de encanamento devido à contrapressão ou contrasifonagem onde há um risco potencial à saúde. Um projeto exclusivo de válvula de alívio fornece desempenho de descarga da válvula de alívio substancialmente melhorado durante condições de emergência de contrasifonagem e contrapressão combinadas. Esses preventores de refluxo de grande diâmetro estão disponíveis em tamanhos de 2-1/2 a 10 polegadas.

    O revestimento neste conjunto de refluxo usa a tecnologia ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou substrato metálico exposto.

    Esta série apresenta um sensor de inundação integrado com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Especificação
    • Features

      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Coated with advanced ArmorTek coating technology for 6x less surface rusting
      • Health hazard protection level
      • Exclusive relief valve design provides maximum capacity during emergency conditions
      • Industrial strength sensing hose on larger size models
      • Can be used in a variety of installations, including containment at the service line entrance
      • No special tools required for servicing

      Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReduced-pressure-zone-assembly-LF909-SentryPlus-Alert
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Preventers > Reduced Pressure Detector Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-17
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States