Publicar produtos
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Traduzido por Google,
Watts Drenagem Produtos FD-860 dreno de área de plantio em ferro fundido revestido com epóxi com braçadeira de membrana, cúpula autotravante com malha de aço inoxidável e sem saída de cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1190
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains