Publicar produtos
8 in.  Round x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-720
Watts

8 in. Round x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-720

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products FS-720 Pia sanitária redonda de 8 pol. (203 mm) x 6 pol. (152 mm) de profundidade com interior revestido com esmalte de porcelana branca, grelha de ferro fundido revestida com esmalte de porcelana solta, filtro inferior com cúpula de alumínio e sem cubo (padrão ) tomada.
Especificação
  • Keywords: 12 inch square, 6 inch deep, 8 inch round, 8 inch square, cast iron, floor sink, floor sink body, floor sink grate, loose set grate, nickel bronze, no hub, porcelain coated, push on, round, square, plumbing, drains, floor drain
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1195
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem