Publicar produtos
Lead Free* Thermostatic Mixing Valves - LFMMV
Watts

Lead Free* Thermostatic Mixing Valves - LFMMV

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

As Válvulas Misturadoras Termostáticas Série LFMMV mantêm e limitam a água quente misturada a uma temperatura desejada e selecionável. A série LFMMV pode ser ajustada para qualquer temperatura entre 80°F e 120°F com taxas de fluxo tão baixas quanto 0,5 gpm e tão altas quanto 12 gpm (consulte a tabela de capacidade na parte de trás). Esta série de válvulas de mistura está listada sob ASSE 1017 para válvulas usadas em aplicações de fonte de água quente, ASSE 1069 para aplicações de água temperada de tubo único e ASSE 1070 para válvulas usadas em aplicações de fixação individual ou múltipla e também listada IAPMO cUPC. Os LFMMVs apresentam construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*. O LFMMV-M1 usa um design de estrangulamento duplo para controlar o fornecimento de água quente e fria para a saída mista. As características de vazão superiores desta válvula fornecem controle de temperatura preciso ( & #177;3°F) com baixa queda de pressão em toda a faixa de vazão nominal. Como um recurso adicional, a série LFMMV-M1 incorpora arruelas de filtro de entrada integradas e válvulas de retenção nas entradas de água quente e fria para proteger contra fluxo cruzado. O LFMMV-M1 está disponível com conectores de rosca de união (-UT), solda de união (-US), CPVC (-CPVC ) Quick-Connect (-QC) ou PEX (-PEX). Pressão máxima: 150psi (10,55 bar).

Especificação
  • Keywords: 1016, 1017, 1070, asse, assembly, b125, backflow, bn air gap wtm non monitored ro faucet, bonnet, brushed nickel non monitored top mount ro faucet, brushed nickel ro faucet, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, check, counter, cover, csa, distribution manifold,manifold kit, duplex, floor heating manifold, flowmeter manifold, frpsoftener, hot water extender, hydroguard, hydroguard lead free valve, kit, lead free, lead free tempering valve, lead free valve, lf, lf vlave, lfn45b, lm490, low temperature, manifold, mixing, mmv, npt valve, o-ring, pex, poly alloy, press end, press fitting end connections, pressure reducing valve, radiant manifold, reducing valve, relief, repair, resinsystem, reverse osmosis faucet, reverseosmosispretreatment, ro faucet, shutoff valve, sodiumcycle, stainless steel manifold, tempering, tempering valve, thermostat, thermostatic, thermostatic lead free valve, thermostatic valve, top mount non monitored ro faucet, top mount ro faucet, twinalternating, under, valve, washing machine shutoff, water hardness reduction, water pressure reducing valve, water softener, waterhardnessremoval, waterpex, watts premier brushed nickel ro faucet, wprv,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6842
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosMixing Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States