Publicar produtos
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5.0 de 5 estrelas5.0(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Watts Drenagem Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi RD-100 com braçadeira intermitente com batente de cascalho integral, cúpula de polietileno autotravante (padrão) e saída sem cubo (padrão).
Especificação
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1225
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States