Publicar produtos
PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES

Traduzido por Google,
Watts Drenagem Série WD PDI Receptor de graxa de aço revestido com epóxi certificado para montagem embutida ou no piso com tampa à prova de deslizamento de aço revestido de epóxi com gaxeta fixada com parafuso(s) central(is) de cabeça sextavada, conjunto defletor removível, sifão de vedação profunda com limpeza, conexão de controle de fluxo de ferro fundido externo , e sem conexões de hub (padrão)
Especificação
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No HubKeywords: 20 gpm, bronze body and working parts, bundle, chrome plated face, epoxy-coated steel, fits 16 inch wall, grease interceptor, key operated, loose key, low-rough-in, no hub, non-freeze, pex pipe, pex sticks, recessed or floor-mounted, red, vacuum breaker, wall hydrant, waterpex, white
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1258
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING