Publicar produtos
Lint Interceptor - LI-800-SERIES
Watts

Lint Interceptor - LI-800-SERIES

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products Série LI-800 interceptor de fiapos revestido de epóxi ou montado no chão com tampa antiderrapante de aço revestido de epóxi com gaxeta fixada com parafuso(s) central(is) de cabeça hexagonal, telas de filtro de aço removíveis e conexões roscadas IPS.
Especificação
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1265
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosLiquid Waste Separators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING