Publicar produtos
Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L
Watts

Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L

Traduzido por Google,
Watts Drenagem SI-740-L montado no chão ou embutido em aço revestido com epóxi interceptor de sedimentos de grande capacidade com tampa à prova de derrapagem de aço revestido de epóxi com gaxeta fixada com parafuso central de cabeça hexagonal, cesta de câmara dupla de aço inoxidável removível e 2 pol. (51 mm) sem cubo conexões. Taxa de fluxo máxima 30 GPM.
NOTA: SI-740-L requer 17 pol. (432 mm) de espaço acima da tampa para remover a cesta de sedimentos.
Especificação
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2"
    Connection Type: No Hub

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1267
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosLiquid Waste Separators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING