Publicar produtos
Cleanout Ferrule with Brass Plug - CO-380
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug - CO-380

Traduzido por Google,
Watts Drainage Products Ponteira de limpeza em ferro fundido CO-380 com bujão de limpeza escareado de latão rosqueado.
Especificação
  • Keywords: cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1287
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosCleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING