Publicar produtos
Non-Freeze Post Hydrant - HY-600
Watts

Non-Freeze Post Hydrant - HY-600

Traduzido por Google,
Watts Drenagem Produtos Hidrante HY-600 não-congelante operado por chave com carcaça decorativa de ferro fundido revestido de epóxi, cabeça toda em bronze, assento fundido e peças internas de trabalho, carcaça galvanizada e chave solta.
Especificação
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1312
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosFixtures for Liquids
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States