Publicar produtos
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products ISCA-121-D Suporte de banheiro ajustável vertical costas com costas padrão da indústria com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício do cubo e 2"(51) sem conexões de ventilação do cubo, ferro fundido revestido de epóxi conjunto de placa frontal de vedação de compressão com patente pendente, suportes de pés de ferro fundido revestidos de epóxi ajustáveis para altura padrão e de cadeira de rodas, bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 300 lb.(136 kg.).
Especificação
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1328
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosSanitary Disposal Components
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States