Publicar produtos
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T

Traduzido por Google,

Watts ISCA-101-L/RT Suporte de vaso sanitário de rosca cônica horizontal simples padrão da indústria com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício de cubo e 2"(51) sem conexões de ventilação do cubo, conjunto de placa frontal rosqueada de ferro fundido revestido de epóxi , apoios de pés de ferro fundido revestidos com epóxi com medidas incrementais gravadas nas pernas para ajustar facilmente a altura do transportador aos requisitos de fixação mais usados. Ajustável para altura padrão e de cadeira de rodas, bocal ABS rosqueado com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lb. (227 kg.).

Características

  • Bico ABS ajustável com tampa de teste integral e junta de neoprene para conveniência
  • O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lb. (227 kg.).
  • As pernas são gravadas com marcações incrementais para combinar facilmente a altura com os acessórios comumente usados
  • Ajustável para altura padrão e cadeira de rodas
Especificação
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCarrier-ISCA-101-L-R-T
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-30
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)17.75
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)16.44
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING