Publicar produtos
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
    Watts

    2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000

    Traduzido por Google,

    A série de válvulas borboleta sanitárias de 2 peças W7000 foi projetada para oferecer desempenho higiênico em sistemas sanitários exigentes. Fabricadas em aço inoxidável 316L resistente à corrosão, com superfícies internas lisas, essas válvulas permitem uma limpeza eficaz e ajudam a manter a integridade do processo em aplicações industriais, alimentícias e de bebidas.

    Disponíveis com conexões sanitárias Tri Clamp ou Tube Weld, essas válvulas se integram facilmente aos sistemas de processo.

    Especificação
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel body and disc
      • Available with Tri Clamp or Tube Weld end sanitary connections
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Compact, lightweight design
      • Bidirectional, no specific installation orientation required


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2-Piece-Sanitary-Butterfly-Valve-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings