Publicar produtos
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
    Watts

    3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000

    Traduzido por Google,

    As válvulas de esfera sanitárias de 3 peças Watts W6000 proporcionam vedação precisa e confiável para ambientes de processamento higiênicos e de alta pureza. Fabricadas em aço inoxidável resistente à corrosão com superfícies internas lisas e sem frestas, minimizam o risco de contaminação e são compatíveis com os processos CIP e SIP. O design de passagem plena garante baixa perda de pressão e fluxo irrestrito, enquanto as sedes de precisão proporcionam vedação hermética e longa vida útil.

    Disponíveis com conexões sanitárias Tri-Clamp ou para solda em tubo, essas válvulas se integram facilmente aos sistemas de processo. Ideais para as indústrias de alimentos e bebidas, refrigeração de líquidos e outras aplicações industriais, elas são oferecidas com alavanca manual.

    Especificação
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards

      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk

      • Reliable shut-off with TFM1600 seats

      • Compact, lightweight and designed for in-line maintenance

      • 316L stainless steel construction

      • Full port design for maximum flow efficiency

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3-piece-Sanitary-Ball-Valves-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings