Publicar produtos
Quick-Connect Reducing Stackable Tees - Polysulfone - 3533RB
Watts

Quick-Connect Reducing Stackable Tees - Polysulfone - 3533RB

Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Tamanho(s):

CTS de 1/2 a 3/4 pol.

Descrição:
Ts empilháveis redutores Quick-Connect - polissulfona.

3533RB-1004 - 1/2 x 1/4 pol. CTS
3533RB-1410 - CTS de 3/4 x 1/2 pol.

Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3280
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de produtosTees
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings