Publicar produtos
Quick-Connect Stackable Hose Barb Elbows - Polysulfone - 3512B
Watts

Quick-Connect Stackable Hose Barb Elbows - Polysulfone - 3512B

Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Tamanho(s):
CTS de 1/2 pol.

Descrição:
Cotovelos de espiga de mangueira empilháveis de conexão rápida - polisulfona.

3512B-1008 - 1/2 pol. CTS x 1/2 pol. Barb

Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3282
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de produtosElbows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings