Publicar produtos
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Traduzido por Google,
Série B6000, B6001 2 peças, porta padrão, válvulas de esfera de bronze são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma gama completa de líquidos e gases. Possui uma haste de retenção de pressão à prova de explosão. O orifício de porta padrão do B6000, B6001 garante queda de pressão mínima, enquanto os assentos Durafill e Uniseal e a esfera de latão cromado proporcionam um serviço duradouro. O modelo B6000 possui conexões de extremidade NPT rosqueadas e o modelo B6001 possui conexões de extremidade de solda. Classificação de pressão: Para 1/4 a 3 pol. - WOG de 600psi (sem choque); 150psi WSP; Para 4 pol. - WOG de 400psi (sem choque); WSP de 125psi.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3395
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings