Publicar produtos
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400

Traduzido por Google,
As válvulas de esfera de bronze de duas peças, porta padrão, Série B6400 são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma ampla gama de líquidos e gases. Ele vem padrão com almofadas de montagem do atuador. O orifício da porta padrão B6400 garante queda de pressão mínima, enquanto os assentos Durafill, a haste de retenção de pressão à prova de explosão e a esfera de latão cromado proporcionam um serviço duradouro. Classificação de pressão: Para 1/4 - 2 pol. - WOG de 600psi (sem choque); 150psi WSP; Para 2 1/2 a 4 pol. - WOG de 400psi (sem choque); WSP de 125psi.
Especificação
  • Body Material: Bronze
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Complies with the Buy American Act and The
    Working Pressure: 1⁄4" – 2" (8 – 50mm):
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 600wog, adjustable top, anchor flange, ballvalve, bronze, cast iron, clamping collar, expansion, expansion tank, floor drain, free, lead, mountingpad, no hub connection, non potable water, port, pressure, relief, standard, tank, temperature, thread, threaded, valve, vlv, weepholes
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3397
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText