Publicar produtos
Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel  - 757, 757N
Watts

Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 757, 757N

4.1 de 5 estrelas4.1(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Os conjuntos de válvulas de retenção dupla Série 757, 757N evitam que o refluxo de poluentes que são censuráveis, mas não tóxicos, entrem no abastecimento de água potável. Sua carcaça compacta consiste em duas válvulas de retenção tri-link de operação independente, duas válvulas de fechamento e quatro torneiras de teste. Possui uma carcaça e manga de aço inoxidável e é 70% mais leve que os designs tradicionais. As séries 757, 757N são projetadas para aplicações que não trazem riscos à saúde e podem ser instaladas sob pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

    Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged
    Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3458
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States