Publicar produtos
Quick-Connect Male Elbows - Polysulfone - 3519B
Watts

Quick-Connect Male Elbows - Polysulfone - 3519B

Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Tamanho(s):
1/2 a 1 pol. CTS

Descrição:
Cotovelos machos Quick-Connect - polisulfona.

3519B-1006 - 1/2 pol. CTS x 3/8 pol. NPT
3519B-1008 - 1/2 pol. CTS x 1/2 pol. NPT
3519B-1816 - 1 pol. CTS x 1 pol. NPT

Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3630
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de produtosElbows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings