Publicar produtos
Quick-Connect Female Swivel Elbows - Polysulfone - 3520B
Watts

Quick-Connect Female Swivel Elbows - Polysulfone - 3520B

Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Tamanho(s):
CTS de 3/8 a 1/2 pol.

Descrição:
Cotovelos giratórios fêmea Quick-Connect - polisulfona.

3520B-0808 - CTS de 3/8 pol. x NPS de 1/2 pol.
3520B-0813 - Armário CTS de 3/8 pol. x 3/4 pol.
3520B-1008 - CTS de 1/2 pol. x NPS de 1/2 pol.
3520B-1012 - CTS de 1/2 pol. x NPS de 3/4 pol.
3520B-1013 - Armário CTS de 1/2 pol. x 3/4 pol.
3520B-1014 - 1/2 pol. CTS x 3/4 pol. FGHT

Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3631
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de produtosElbows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings