Publicar produtos
Quick-Connect End Stops - Polysulfone - 3545B
Watts

Quick-Connect End Stops - Polysulfone - 3545B

Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Tamanho(s):
3/8 a 1 pol. CTS

Descrição:
Tampões de conexão rápida - polissulfona.

3545B-08 - CTS de 3/8 pol.
3545B-10 - CTS de 1/2 pol.
3545B-14 - CTS de 3/4 pol.
3545B-18 - CTS de 1 pol.

Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3634
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de produtosManifolds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings