Publicar produtos
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Traduzido por Google,
Série WBV-3, WBVS-3 2 peças, porta padrão, válvulas de esfera de latão são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma ampla gama de líquidos e gases. Possui uma haste de retenção de pressão com carga inferior, assentos de PTFE virgem e gaxeta de haste e uma porca de gaxeta de haste ajustável. O modelo WBV-3 possui conexões de extremidade FIP rosqueadas e o modelo WBVS-3 possui conexões de extremidade de solda. Pressão nominal: 400psi (28 bar) WOG (sem choque).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única544
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings