Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4
Watts

2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4

Traduzido por Google,
As válvulas de esfera de latão Série FBV-4, FBVS-4 2 peças, Full Port, são usadas em aplicações residenciais e comerciais para uma ampla gama de líquidos e gases. Eles apresentam uma haste à prova de explosão com carga inferior, assentos de PTFE virgem, arruela de encosto e vedação de vedação da haste ajustável, esfera de latão cromado, adaptador de latão e alça de aço. O modelo FBV-4 possui conexões de extremidade rosqueadas e é aprovado pela NSF e CSA. O modelo FBVS-4 possui conexões de extremidade de solda e é aprovado pela NSF. Classificação de pressão: Para 1/4 a 2 pol. - WOG de 600psi; 150psi WSP; Para WOG de 2 1/2 a 3 pol. - 400psi; WSP de 125psi.
Especificação
  • Body Material: Forged Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard
    Working Pressure: 1⁄4"– 2" (8 – 50mm) 600psi (41.4 bar) WOG non-shock 150psi (10.3 bar) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única547
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States