Publicar produtos
OneFlow® Anti-Scale System for up to 16 gpm (60.6 lpm) - OF948-16
Watts

OneFlow® Anti-Scale System for up to 16 gpm (60.6 lpm) - OF948-16

Traduzido por Google,
Fornece proteção contra a formação de incrustações em superfícies de encanamento interno e externo. O sistema OneFlow® pode ser instalado no ponto de entrada de um edifício para tratar água quente e fria, ou pode ser localizado diretamente antes de um aquecedor de água, caldeira ou outro dispositivo que use água quente que exija proteção contra os efeitos nocivos de agua.
Especificação
  • Keywords: accessory, adapter, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, antiscale, hard water, mineral buildup, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale, scale build up, scale prevention system, scale prevention systems, tac, template assisted crystallization, water softener, water softener alternative, whole house water filtration system,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6375
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosOneFlow scale Prevention Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCDepósito
  • Nome UNSPSCWater filters
  • Código UNSPSC40161502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoTank, cylinder and vessel products
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniclassTanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures