Publicar produtos
Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame
Watts

Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Sistema de drenagem de vala pré-inclinada Watts Dead Level ® D com estrutura de ferro dúctil de 6 pol. (152 mm) de largura x 48 pol. (1219 mm) de comprimento (padrão), canais de polipropileno preenchidos com talco estabilizado UV com 4" (102) No Hub integral saída(s) inferior(es). O sistema deve ser ancorado na estrutura, com (especificar) grade para se adequar à classificação de carga da Classe DIN (especificar). Sistema para incluir conectores de estrutura, travas de grade e tampas de construção. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e código de construção.

Especificação
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6389
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States