Publicar produtos
Lead Free* High Performance Water Pressure Reducing Valves - LFU5B-Z3
Watts

Lead Free* High Performance Water Pressure Reducing Valves - LFU5B-Z3

Traduzido por Google,
As válvulas redutoras de pressão de água de alto desempenho da série LFU5B-Z3 são usadas em aplicações comerciais, industriais e residenciais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Ele consiste em uma construção de corpo em liga de silício de cobre fundido sem chumbo*, módulo de assento substituível por filtro de aço inoxidável integral e desvio de expansão térmica opcional. Disponível com conexões de extremidade rosqueadas, soldadas ou de conexão rápida. Pressão Máxima de Trabalho: 300psi (21 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 75psi (172 a 517 kPa), Ajuste de Pressão Padrão: 50psi (345 kPa).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; Southern Standard Plumbing Code and listed by IAPMO.
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: 175psi, 25aub, 3way regulator, air, ball valve, brass ball valve, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, brass valve, bronze, bronze body water pressure reducing valve, bronze regulator, bronze valve, chain, chainwheel, check valve, expansion, fbv3c, fbvs3c, fill, fireline, full port valve, hydronic, kit, lead free, lead free bronze body water pressure reducing valve, lesschain, lf, lf valve, low pres regulator, low pressure regulator, low pressure water regulator, mini plastic regulator, mini regulator, nsf valve, plastic, plastic regulator, poppet, pres reg, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, prevention, protection, prv, reducing valve, reg, regulator, relief valve, repair kit, separator, shock, silent, tankless water heater, thermal, trap primer, u5b, ul listed, valve, valve repair kit, vlv, vlv 2piece valve, water hammer arrestor, water pressure reducing valve, water regulator, wp valve, wprv
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6806
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas