Publicar produtos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B

Traduzido por Google,
As válvulas redutoras de pressão de água sem chumbo* da série LFN45B são usadas em aplicações comerciais e residenciais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Ele consiste em uma construção de corpo em liga de silício de cobre fundido sem chumbo*, filtro integral de aço inoxidável, assento e gaiola termoplásticos, desvio de expansão térmica e gaiola de mola selada para instalações de poços de abastecimento de água. A série LFN45B está disponível em uma variedade de conexões de extremidade, incluindo: rosqueada, soldada, PEX, conexão rápida e CPVC com conexões de união e união dupla. Pressão Máxima de Trabalho: 400psi (27,6 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 75psi (172 a 517 kPa), Ajuste de Pressão Padrão: 50psi (345 kPa).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2) and CSA Standard B356. Certified by NSF to ANSI/NSF Standard 61 Annex G. Listed by IAPMO and City of Los Angeles.
    Working Pressure: 400psi (27.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)Keywords: 070 psi, 125wsp, 150wog, 2way regulator, 3 in no hub, 3way regulator, 400wog, LF valve, Viega ProPress, accessory, back-to-back, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, cast, cast iron, check, checkvalve, cxc, dc, detector, double, double closet carrier, ductile, epoxy, fixed 8 in top, floor drain, fnpt, industrial standard, iron, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lever locking handle, lf, lf valve, lf263a, lfn45b, lfn45b-press, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-s, low pressure regulator, n, n-pattern, no hub waste and vent, npt female valve, npt union valve, npt valve, osy, pex, pres reg, press valve, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, reducing valve, reg, regulator, sediment bucket, shut-off, sm regulator, solder, solder union valve, stop valve, strainer, thread, threaded, valve, vertical, vlv, water pressure reducing valve, water pressure valve, water regulator, wp valve, wprv, wye, wyestrainer, y, y-strainer
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6807
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas