Publicar produtos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B-L
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B-L

Traduzido por Google,
As válvulas redutoras de pressão de água sem chumbo* da série LFN45B são usadas em aplicações comerciais e residenciais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Consiste em uma construção de corpo em liga de silício de cobre fundido Lead Free*, filtro de aço inoxidável integral e desvio de expansão térmica. Disponível com conexões rosqueadas de união dupla ou de solda. Pressão Máxima de Trabalho: 300psi (21 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 75psi (172 a 517 kPa), Ajuste de Pressão Padrão: 50psi (345 kPa).
Especificação
  • Keywords: 070 psi, 125wsp, 150wog, 2way regulator, 3 in no hub, 3way regulator, 400wog, LF valve, Viega ProPress, accessory, back-to-back, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, cast, cast iron, check, checkvalve, cxc, dc, detector, double, double closet carrier, ductile, epoxy, fixed 8 in top, floor drain, fnpt, industrial standard, iron, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lever locking handle, lf, lf valve, lf263a, lfn45b, lfn45b-press, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-s, low pressure regulator, n, n-pattern, no hub waste and vent, npt female valve, npt union valve, npt valve, osy, pex, pres reg, press valve, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, reducing valve, reg, regulator, sediment bucket, shut-off, sm regulator, solder, solder union valve, stop valve, strainer, thread, threaded, valve, vertical, vlv, water pressure reducing valve, water pressure valve, water regulator, wp valve, wprv, wye, wyestrainer, y, y-strainer

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; and listed by IAPMO.
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6808
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas