Publicar produtos
Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B
Watts

Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B

Traduzido por Google,
As válvulas redutoras de pressão de água sem chumbo* da série LFX65B são projetadas para reduzir a pressão da água de entrada a um nível sensato para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água.
O LFX65B é um regulador tipo cartucho e pode ser encomendado de três maneiras: Como um regulador completo, pronto para instalar, ou como um kit de preparação separado que consiste em um corpo de liga de silício de cobre fundido Lead Free* com filtro integral, ou como um conjunto de cartucho separado.
Disponível com pontas de união intercambiáveis para instalações de solda, rosqueadas, Quick-Connect, PEX ou CPVC. Pressão Máxima de Trabalho: 400psi (27,6 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 20 a 80psi (138 a 552 kPa), Ajuste de Pressão Padrão: 50psi (344kPa). Modelo de alta pressão também disponível.
Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6815
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas